- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Produktivita
- Dodatočne vlepovaná výstuž

Bezchybné kotvenie výstuže
Riešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť
Hľadáte spoľahlivé riešenie v súlade s platnými normami na rozširovanie či zosilňovanie existujúcich konštrukcií ako sú steny, stĺpy alebo prievlaky? Hilti riešenie pre kotvenie výstuže vám uľahčí návrh aj správnu montáž a zaistí tak kvalitu a bezpečnosť. S Hilti získavate podporu našich expertov počas celej doby trvania projektu.

V súlade s Eurokódom
Navrhnite kotvenie pre akékoľvek podmienky
Vďaka Hilti softwaru môžete flexibilne navrhnúť akýkoľvek typ prípoja od zosilňovania stien, dosiek, stĺpov, až po prievlaky. PROFIS Engineering softvér vám umožní rýchly a jednoduchý návrh podľa Eurokódu 2.
Náš návrhový softvér pokrýva celú škálu prípojov a vychádza z rozsiahleho testovania a certifikácie Hilti produktov. Na kotvenie výstuže využite naše chemické hmoty s ETA certifikáciou. Navrhnite optimálne riešenie pre rôzne kotevné hĺbky, priemery, podmienky na stavbe, spôsoby vŕtania a statické alebo seizmické zaťaženie. Pokiaľ si nebudete vedieť rady, naši experti cez kotvenie sú vám k dispozícii po celú dobu projektu.

Naskenovať, vyvŕtať, hotovo
Presné umiestnenie výstuže s pomocou Ferroscanu
Nikto nemá rád prekvapenie na stavbe. Znížte riziko poškodenia existujúcej výstuže počas vŕtania vďaka nášmu skeneru betónu Hilti PS 300. S ním môžete rýchlo a presne zistiť polohu existujúcej výstuže na veľkých plochách a zaznamenať a exportovať dáta pre ďalší statický návrh. Predíďte prestojom na stavbe a zmenám v projekte počas realizácie.

Pracujte rýchlejšie s technológiou SafeSet
Vŕtanie a čistenie otvorov v jednom kroku
Čo keby ste sa mohli zbaviť kefiek a pumpičiek na čistenie otvorov? S technológiou SafeSet je to možné. Inovatívne a ETA certifikované riešenie kombinuje Hilti stroje s dutým vrtákom na čistenie a vŕtanie otvoru v jednom kroku. Zároveň znižuje množstvo prachu na stavbe a minimalizuje možné chyby pri montáži.
Pre SafeSet môžete použiť akékoľvek výkonné vŕtacie kladivo Hilti so správnym priemerom dutého vrtáka a pripojeným vysávačom. Otvor stačí vyvŕtať a následne je možné ihneď inštalovať chemickú kotvu.

Chemická kotva na každú príležitosť
Zaistite si tú najvyššiu kvalitu montáže
Po vyvŕtaní otvorov dutým vrtákom zostáva už len vytlačiť presnú dávku chemickej hmoty za pomoci vytlačovacieho prístroja HDE 500-22 a osadiť kotvený prvok, výstuž alebo závitovú tyč. S technológiou SafeSet dosiahnete vysokú produktivitu na stavbe, máte istotu správnej montáže a vždy budete v súlade s ETA certifikáciou. Široké portfólio chemických kotiev Hilti má riešenie pre akúkoľvek situáciu či podmienky na stavbe, či už vŕtate príklepom, dutým vrtákom alebo pomocou jadrového vŕtania.

Ťahové skúšky priamo na stavbe
Získajte dáta pre váš projekt
Naši technickí poradcovia vám vykonajú ťahovú skúšku v reálnych podmienkach priamo na vašej stavbe tak, aby ste mohli overiť váš návrh. Ťahová skúška môže byť vykonaná podľa vášho zadania na overenie pevnosti základného materiálu až do medze porušenia. Od Hilti potom dostanete detailný report so všetkými dátami. Všetky skúšky sú vykonávané testovacími prístrojmi Hilti, ktoré sú pravidelne kalibrované.
Majetok pod kontrolou
Aké máte vybavenie? Kto a kde ho práve teraz používa? Potrebujú vaše stroje kalibráciu alebo údržbu? Je potrebné obnoviť školenia alebo certifikáciu? Majte tieto informácie prehľadne pod kontrolou v reálnom čase vďaka službe ON!Track - softvéru pre správu majetku v stavebníctve.
Viac informáciíŠkolenia na mieru
Hilti ponúka celý rad odborných školení, či už hľadáte online školenia na funkcie špecifického stroja, akreditovaný seminár na kľúčovú tému v stavebníctve, alebo školenia bezpečnosti šité na mieru požiadavkám vašej firmy.
Viac informáciíInžinieri k vašim službám
Hilti je vašim partnerom od návrhu, až po realizáciu a údržbu stavieb. Ponúkame odborné poradenstvo, akreditované semináre, ťahové skúšky a inžinierske posudky, aby ste vždy mali to správne riešenie pre váš projekt.
Kontaktujte nás