Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Záruky a garancie

Stojíme za našimi zákazníkmi rovnako ako za kvalitou našich strojov. Preto ponúkame až 20-ročnú záruku na výrobné vady a 2-ročné beznákladové obdobie.

Aké záruky na stroje poskytujeme?

Na materiál a výrobné vady

20-ROČNÁ ZÁRUKA

Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (1). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

Bez ohľadu na príčinu poškodenia

2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (2). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

3 DNI NA OPRAVU

Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

Ako funguje záruka na výmenu spotrebného materiálu?

Ak sa nový spotrebný materiál pokazí pred uplynutím svojej životnosti, spoločnosť Hilti zaručuje výmenu za nový kus, pokiaľ k tomu nedošlo v dôsledku nesprávneho používania. (4)

Okamžitá výmena

Navštívte najbližšiu predajňu Hilti Store alebo Stavebniny DEK, kde vám spotrebný materiál vymeníme priamo na mieste.

Kus za kus

Bez zbytočných otázok dostanete úplne nový kus namiesto poškodeného produktu.

Bez účtenky

Nemáte účtenku? Nevadí! Záruku na spotrebný materiál môžete uplatniť aj tak.

Záruka na spotrebný materiál

Vrtáky

Ak sa váš vrták SDS Plus alebo SDS Max ohne, zlomí alebo inak poškodí a stopy opotrebenia budú naďalej viditeľné, vrták vám bezplatne vymeníme. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Sekáče

Vo všetkých prípadoch, keď sú sekáče opotrebované do 5 % svojej celkovej dĺžky, uznávame výmenu kus za kus, ak došlo k:

  • Poruche spôsobenej materiálovou alebo výrobnou vadou

  • Povrch zlomu vykazuje lesklú oblasť s viditeľnou trhlinkou

Korunky, kotúče a brúsne hrnce

Záruka sa poskytuje v prípade, že opotrebenie diamantu nepresahuje 1,5 mm. Záruka výmeny kus za kus sa vzťahuje na:

  • Poškodenia a praskliny v oblasti zvaru

  • Poškodenia a praskliny v rámci segmentu

  • Poškodenia a praskliny na oceľovom tele

A všetko ostatné

Na všetky ostatné druhy spotrebného materiálu, ako sú kotúče do okružných píl, pílový listy, bimetalové vrtáky, bitové nástavce, ich sady a koncovky, poskytuje Hilti záruku na ochranu proti poškodeniu spôsobenému výrobnými alebo materiálovými vadami. So spoločnosťou Hilti máte istotu kvality, spoľahlivosti a výmeny kus za kus bez dlhého čakania!

Súvisiace služby

Opravy zdarma so službou Fleet Management

So službou Fleet Management sú všetky vaše potreby týkajúce sa strojov, vrátane opráv, pokryté v rámci mesačného poplatku za vozový park. Zároveň môžete využívať bezplatné zapožičanie náhradných strojov počas opravy. To všetko vám pomôže skrátiť prestoje a získať prehľad o vašich výdavkoch na stroje a vybavenie.

Kontrola meracej techniky a hydraulických strojov

Ponúkame kontrolnú službu na testovanie a nastavenie vašej meracej techniky (diaľkomerov, rotačných laserov, bodových a líniových laserov, skenerov betónu a totálnych staníc) a hydraulických strojov (lisovacích a strihacích klieští). V rámci služby obdržíte doklad potvrdzujúci, že náradie spĺňa normy výrobcu a zodpovedá vyhláseniu o zhode podľa ISO/IEC 17050-1.

Hilti servis

Rýchlo, spoľahlivo, jednoducho. Naším cieľom je opraviť stroj a doručiť ho späť do 3 pracovných dní. Objednajte si opravu strojov a sledujte priebeh opravy online.

Logistické služby

Doručenie priamo na stavbu alebo na iné miesto podľa vášho výberu. V spoločnosti Hilti ponúkame v rámci predplatného Hilti Smart širokú škálu možností doručenia.

(1) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

(2) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Niektoré spotrebné položky (ako napr. piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje) sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka.

(3) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

(4) Podmienky uplatnenia záruky Hilti na výmenu si vyžiadajte od svojho obchodného poradcu Hilti alebo od personálu požičovne DEK. Záruky na spotrebný materiál: Výhradným nárokom zákazníka je bezplatná výmena produktu. Akékoľvek ďalšie nároky vyplývajúce z uvedených záruk na spotrebný materiál sú vylúčené a spoločnosť Hilti nenesie zodpovednosť za žiadne iné škody, straty alebo ujmy. Zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Spoločnosť Hilti sa môže podľa vlastného uváženia a bez uznania zodpovednosti rozhodnúť ponúknuť bezplatnú výmenu diamantového spotrebného materiálu aj v prípadoch, keď škody neboli spôsobené vadami materiálu alebo spracovaním.