Nuron

Akumulátorová stolová píla SCT 60-22

Cordl. table saw SCT 60-22 box #2424198

Prenosná stolová píla s voliteľným kolesom a vozíkom, s hĺbkou rezania 90 mm (3,5") a kapacitou pozdĺžneho rezu 666 mm (26 1/4") v dreve (akumulátorová platforma Nuron)

  • Max. hĺbka rezu: 90 mm
  • Priemer kotúča: 254 mm
  • Základný materiál: Drevo

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Kľúč SCT 60-WDB, 1x Kotúč okružnej píly SCBW WU SP 254, 1x Pojazdné držadlo SCT 60-PB, 1x Ochranný kryt SCT 60-PC, 1x Vedenie SCT 60-MG
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 291,11 EUR