Získajte darček k nákupu.Ponuka platí do 30. 6. 2026.Viac informácií
Nuron

Akumulátorová magnetická vŕtačka SF 30M-22

Akum. magnetická vŕtačka SF 30M-22 kufor #2250797

Výkonná akumulátorová vŕtačka s permanentným magnetom na vŕtanie otvorov do ocele s priemerom až 35 mm | 1-3/8" (batériová platforma Nuron)

  • Typ skľučovadla: Rýchloupínacie 3/4" Weldon
  • Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 45 Nm (mäkká upchávka)
  • Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 200 ot/min; Rýchlosť 2: 280 ot/min; Rýchlosť 3: 350 ot/min; Rýchlosť 4: 420 ot/min; Rýchlosť 5: 470 ot/min; Rýchlosť 6: 520 ot/min

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kufri
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
2 110,44 EUR