Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Kruhová fréza HSS s rýchloupínacím 3/4 driekom Weldon na vŕtanie otvorov s priemerom 12-35 mm a hĺbkou vŕtania do 25 mm do ocele

  • Produktová trieda: Premium
  • Upínanie korunky: 3/4" Weldon
  • Základný materiál: Kov, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
premium

Vyberte možnosti

Priemer
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Dĺžka
  • 25 mm
Pracovná dĺžka
  • 25 mm
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
Od 25,21 EUR