Nuron
PR 400-22 Rotačný laser pre sklon v dvoch smeroch
Rotačný laser PR 400-22 #2399623
Robustný exteriérový rotačný laser s automatickými funkciami na nivelizáciu na veľkú vzdialenosť, vyrovnávanie, štvorcovanie a sklon v dvoch smeroch (batériová platforma Nuron)
- Presnosť: ±1.5 mm v 30 m
- Trieda lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
- Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote: ±5(±8.7%) °
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Laserový prijímač PRA 400, 2x Batéria AA (2) Alkaline, 1x Držiak laserového detektoru PRA 83, 3x Klip PR 400-22 potlač, 1x Kufor PR 4x-22 zostava
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
2 507,35 EUR