Získajte darček k nákupu.Ponuka platí do 30. 6. 2026.Viac informácií
Nuron

PR 4-22 Horizontálny rotačný laser

Rotačný laser PR 4-22 #2399575

Robustný vonkajší rotačný laser na horizontálnu niveláciu (batériová platforma Nuron)

  • Presnosť: ±1.5 mm v 30 m
  • Trieda lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
  • Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote: ±5(±8.7%) °

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Laserový prijímač PRA 4, 2x Batéria AA (2) Alkaline, 1x Držiak laserového detektoru PRA 83, 3x Klip PR 4-22 potlač, 1x Kufor PR 4x-22 zostava
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 250,83 EUR