Prachom poháňané nábojky 6.8/11 M10
Zásobníkové nábojky na použitie s prachovými vsadzovacími prístrojmi
- Pre použitie s (stroje): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Kapacita nábojkovej pásky: 10
- Teplota pri skladovaní – min.: 5 °C
Vyberte možnosti
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Technické údaje
Pre použitie s (stroje)
DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
Kapacita nábojkovej pásky
10
Teplota pri skladovaní – min.
5 °C
Teplota pri skladovaní – max.
25 °C
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Časť radu Hilti DX vysokovýkonných, spoľahlivých a univerzálnych riešení pre prachom poháňané vsadzovanie
- Nábojky Hilti sú špeciálne navrhnuté na použitie s prachom poháňanými prístrojmi Hilti ako súčasť kompatibilného systému
Použitia
- Prachom poháňané osadenie do ocele, betónu a vápencopieskových tvárnic
- Upevňovanie klincov, čapov a prvkov
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie