Nuron

SCN 60-22 – akumulátorová píla

Aku. reťazová píla SCN 60-22 box #2401716

40-cm (16") akumulátorová reťazová píla vhodná na rozrezávanie drevených konštrukcií a rezanie drevených trámov, CLT a dreva (akumulátory Nuron)

  • Rýchlosť reťazca: 21 m/s
  • Dĺžka lišty: 40 cm
  • Akumulátorový systém: Nuron

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Kľúč SCN 60-22, 1x Výztuž SCN 60 1.1, 1x Reťaz SCN 60 1.1 cc, 1x Reťaz SCN 60-CHC obal
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
582,69 EUR
Pokosová píla SM 60-22

ODSTRIHNITE SA OD STAROSTÍ

Nová akumulátorová reťazová píla SCN 60-22

SCN 60-22 je akumulátorová reťazová píla určená na náročné stavebné a tesárske práce. Konštrukcia stroja vychádza z potrieb používateľov v teréne a ponúka vysoký výkon, spoľahlivosť a jednoduchú manipuláciu. Skrátka ideálny nástroj na každodenné použitie v náročných podmienkach.

Chcete sa zásobiť spotrebným materiálom? Kúpte si pílu s 2 kotúčmi a 4 reťazami za zvýhodnenú cenu!

Akumulátorová reťazová píla SCN-60

Reťazová píla bez kompromisov

  • Počet rezov na jedno nabitie až 225
  • Rýchlosť rezania viac ako 20 m/s
  • Výkon stroja vďaka batériám NURON prekoná všetky vaše očakávania
  • Ergonomické a bezpečné držanie stroja
  • Hladké rezanie 

 

Vymeňte starú za novú!

Neviete, čo so starou motorovou pílou? Keď si u nás kúpite SCN 60-22, získate poukážku na spotrebný materiál! Pre viac informácií kontaktujte svojho predajného poradcu.