Nuron

Akumulátorový fukar NBL 6-22

Akumulátorový fukár NBL 6-22 box #2404227

Výkonný fukár na pracovisko na odstraňovanie nečistôt na pracovisku a prípravu pracovných povrchov (batériová platforma Nuron)

  • Objem vzduchu: 13 m³/min
  • Max. rýchlosť vzduchu: 52 m/s
  • Min. rýchlosť vzduchu: 44 m/s

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
296,95 EUR