Kufor PKC 18-H
artiklové číslo: 2437399 #2437399





Snímka 1 z 7: L158755 (5120325)
Veľký box na náradie polovičnej šírky s kapacitou 4,5 gal | 18 l s odolnosťou voči nárazom, krytím IP65 a zámkovým systémom umožňujúcim ovládanie jednou rukou (modulárny úložný systém ProKit)
- Veľkosť: L
- Rozmery (D x Š x V): 389 x 275 x 295 mm
- Vnútorné rozmery: 283 x 229 x 227 mm
Vytvorte si vlastný úložný systém ProKit
Objavte nekonečné možnosti s našimi modulárnymi úložnými riešeniami ProKit.
Vytvorte si vlastnéVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 38 lb a objemom 4,5 gal vám box na náradie polovičnej šírky ProKit Large pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 17 kg a objemom 18 l vám box na náradie polovičnej šírky ProKit Large pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Vstavaný podnos a priehradky – pomáhajú udržať vaše ručné náradie usporiadané a uložiť batérie a príslušenstvo
- Jednoduchá manipulácia jednou rukou – veko s automatickou západkou chráni obsah pred kvapalinami a naše jedinečné pripojovacie rozhranie umožňuje rýchlo stohovať a rozložiť obsah boxov na náradie ProKit jednou rukou
- Inteligentné sledovanie a správa – sledujte svoj box na náradie a jeho obsah pomocou štítkov ON!Track a pridajte organizér ProKit k svojmu náradiu v rámci zmluvy Hilti Fleet Management.
Použitia
- Skladovanie a preprava náradia, príslušenstva a spotrebného materiálu na pracovisko
- Zámkové spojenia pre ďalšie kompatibilné boxy na náradie a organizéry ProKit
- Závesné spojenia pre vozíky a nástenné držiaky ProKit
Súvisiace produkty
ProKit

ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie