Taška na prístroje PKB 16-HT
artiklové číslo: 2437850 #2437850



14,5“ | 37 cm taška na náradie s 37 vreckami na rýchle usporiadanie a prístup k náradiu a príslušenstvu (modulárny úložný systém ProKit)
- Rozmery (D x Š x V): 280 x 370 x 340 mm
- Uzamykateľné: Nie
- Typy: Vrecia ProKit
Vytvorte si vlastný úložný systém ProKit
Objavte nekonečné možnosti s našimi modulárnymi úložnými riešeniami ProKit.
Vytvorte si vlastnéVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Modulárny úložný priestor typu všetko v jednom – vďaka 37 vreckám máte v taške na náradie ProKit na dosah všetko každodenné ručné náradie a príslušenstvo, čo vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Jednoduché použitie jednou rukou – vďaka nášmu jedinečnému pripojovaciemu rozhraniu môžete tašku na náradie rýchlo naskladať a rozložiť jednou rukou
- Inteligentné sledovanie a správa – sledujte obsah svojej tašky na náradie pomocou štítkov ON!Track a pridajte organizér ProKit k svojmu náradiu v rámci zmluvy Hilti Fleet Management.
- Odolná a robustná konštrukcia s tkaninou 1680D rPET odolnou voči roztrhnutiu, prachu a vode, ktorá pomáha odolávať najnáročnejším podmienkam na pracovisku
- Súčasť modulárneho úložného systému ProKit – zbaľte, naskladajte na seba a sledujte všetko stavebné náradie a príslušenstvo pomocou nášho uzamykateľného úložného systému, ktorý vám pomôže zaistiť poriadok a pripraviť sa na náročný deň.
Použitia
- Ukladanie a preprava drobného náradia, notebooku alebo tabletu a príslušenstva na pracovisku
- Prepojenie s ďalšími kompatibilnými boxmi na náradie a organizérmi ProKit
Súvisiace produkty
ProKit

ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie