6.8/11 M10 prachové nábojky pre DX 6
DX nábojka 6,8/11 M10-X10 T titanium #2229026
Zásobníkové nábojky na použitie so vsadzovaními nástrojmi poháňanými prachom DX 6
- Farba nábojky: Titán
- Produktová trieda: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Farba nábojky
- Titán
Veľkosť balenia
- 1000 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1000
Cena po zľave bez DPH
310,00 EUR
0,31 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Farba nábojky
Titán
Produktová trieda
Ultimate
Dokumenty
pdf Declaration-of-Conformity_DX Cartridges_2020-10-30_SKY, slovenčina [ 137.7 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Nábojka jednej farby pokrýva väčšinu druhov použitia, čo zjednodušuje správu zásob
- Viacúčelové nábojky určené na použitie so vsadzovacími nástrojmi poháňanými prachom DX 6 s rozšíreným nastavením energie
- Vyššia efektívnosť – číslované pásky pomáhajú zabrániť mrhaniu nábojkami
- Časť radu Hilti DX, vysoko výkonných, spoľahlivejších a univerzálnych riešení pre vsadzovanie poháňané prachom
- Nábojky Hilti sú špeciálne navrhnuté pre použitie so vsadzovacími nástrojmi Hilti ako súčasť ich zodpovedajúceho príslušenstva
Použitia
- Upevňovanie do ocele, betónu a vápencopieskových tvárnic poháňané prachom
- Upevňovanie klincov, čapov a spojovacích prvkov
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie