UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Búracie kladivá

Betónové dosky nemajú šancu. Nová generácia akumulátorových búracích kladív je tu.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové akumulátorové stroje na tie najnáročnejšie podmienky

Výkon od základov

Precízné

Renovácie podláh

Od drobných úprav až po odstraňovanie dlažby, vinylu či kobercov – univerzálne búracie kladivo TE 1000-AVR je tou správnou voľbou.
Rýchle

Drážkovanie

Drážky pre potrubia a elektroinštalácie vytvoríte ľahko so špecializovaným náradím na podlahy a búracieho kladiva TE 1000-AVR.
Výkonné

Búranie

Využite silný výkon s nízkymi vibráciami pri odstraňovaní betónových dosiek a základov.
Ľahké

Asfaltárske práce

Lámanie a rezanie asfaltu takmer bez námahy? Hilti ponúká efektívne riešenia pre výstavbu ciest, pokládku potrubí a opravu vozoviek.
Spoľahlivé

Zatĺkanie zemniacich tyčí

Spoľahlivý pomocník na upevnenie zemniacich tyčí do tvrdých podkladov pre bezpečnejšie elektrické uzemňovacie inštalácie.
Precízné

Renovácie podláh

Od drobných úprav až po odstraňovanie dlažby, vinylu či kobercov – univerzálne búracie kladivo TE 1000-AVR je tou správnou voľbou.
Rýchle

Drážkovanie

Drážky pre potrubia a elektroinštalácie vytvoríte ľahko so špecializovaným náradím na podlahy a búracieho kladiva TE 1000-AVR.
Výkonné

Búranie

Využite silný výkon s nízkymi vibráciami pri odstraňovaní betónových dosiek a základov.
Ľahké

Asfaltárske práce

Lámanie a rezanie asfaltu takmer bez námahy? Hilti ponúká efektívne riešenia pre výstavbu ciest, pokládku potrubí a opravu vozoviek.
Spoľahlivé

Zatĺkanie zemniacich tyčí

Spoľahlivý pomocník na upevnenie zemniacich tyčí do tvrdých podkladov pre bezpečnejšie elektrické uzemňovacie inštalácie.

    Chytré technológie na rýchle a bezpečné búranie

    Vysokovýkonná batériová platforma Nuron

    Maximalizujte prevádzkovú dobu pomocou optimálnej nabíjačky a spotrebného materiálu

    Kontrola sily tlaku

    Nastavte sekaciu silu zmenou tlaku na základný materiál

    Aktívna redukcia vibrácií (AVR)

    Menej únavy a väčší komfort aj počas dlhých dní plných búracích prác

    Systém odsávania prachu

    Zachytáva až 95 % jemného prachu (TE DRS-B a TE DRS-H, vyžaduje vysávač, ktorý nie je súčasťou balenia)

    Na výrobu strojov Hilti je v priemere využitých 28 % recyklovaného materiálu.¹
    Sieťové alebo akumulátorové

    Vyberte si zdroj napájania

    Potrebujete väčšiu mobilitu na stavbe? Pracujete v stiesnených priestoroch? Nemáte prístup k externému napájaniu pre svoje sieťové náradie? S búracími kladivami Hilti na akumulátorovej platforme Nuron získate slobodu pracovať kdekoľvek bez obmedzení.

    AKUMULÁTOROVÉ

    Čo všetko zvládnete s dvoma batériami?*


    TE 3000-22: Až
    5
    m² búrania betónu
    s hrúbkou 30 cm

    TE 1000-22: Zvládne až
    12
    m drážkovania
    15 cm široké, 10 cm hlboké

    SIEŤOVÉ

    Kedy používať sieťové pripojenie?


    Pre náročné aplikácie na jednom mieste
    so stabilným napájaním

    * Na základe interného testovania s:

    TE 3000-22 so sekáčom TE-HX FP 40; TE 1000-22 so sekáčom TE-SX FP 40; 2× batéria B 22-255 Nuron; Betón C30/37. Podmienky na stavenisku, ako sú teplota, vlhkosť, množstvo prachu a opracovávaný materiál, môžu výrazne ovplyvniť maximálny objem práce, ktorý je možné vykonať na jedno nabitie batérie.

    “S Hilti sa nebudete trápiť so strojom – stačí ho zdvihnúť, pustiť sa do práce a hotovo.”

    Zvýšte výkon svojho strojového parku

    Často kladené otázky

    Ak chcete maximálne využiť svoje akumulátorové búracie kladivo a búracie kladivo Hilti, vyberte si systém batérií, nabíjačiek a sekáčov optimalizovaný pre špičkový akumulátorový výkon.

    Batéria

    Vyberte si batériu B 22-290 Nuron – 22V lítium-iónovú batériu Hilti s najvyššou kapacitou. Kompatibilné so všetkým akumulátorovým náradím Nuron.

    Nabíjačka

    Nabíjačky C 8-22 sú dostupné vo vyhotovení pre jeden alebo dve batérie a predstavujú naše najrýchlejšie riešenie nabíjania: s duálnou verziou môžete nabiť 2 batérie B 22-290 na 80 % už za 45 minút a na 100 % za jednu hodinu.*

    Duálna nabíjačka C8DC navyše ponúka režim Boost Mode na ultra rýchle nabíjanie. Ak do nej vložíte iba jednu batériu B 22-290, čas nabíjania sa skráti približne o 50 %.

    *Doba nabíjania platí pre batériu s optimálnou teplotou pri vložení do nabíjačky.

    Spotrebný materiál

    Až o 50 % vyššia produktivita pri používaní sekáčov radu Ultimate navrhnutých na dlhšiu dobu práce na jedno nabitie batérie. Vďaka indukčnému kaleniu sú mimoriadne odolné, odolávajú deformácii úderovej časti aj opotrebovaniu. Zosilnená upínacia časť prenáša viac energie, čo zvyšuje sekací výkon a silu pri búraní.

    Búranie podláh

    Na búranie podláh odporúčame používať úzke ploché polygónové sekáče.

    Búranie stien

    Ak používate TE 1000-22 a vykonávate búracie práce na stene, zvoľte špicaté polygonálne sekáče.

    Keďže TE 3000 má väčší výkon 85 joulov, použite ho na betón s hrúbkou väčšou ako 20 cm.

    20-ročná záruka

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Nakúpte búracie kladivá