UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Sekacie kladivá

Sila, ktorá si poradí s každým betónom. Bez káblov, bez zdržania.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové akumulátorové stroje pre tie najnáročnejšie podmienky

Neprekonateľný výkon

Presné

Opravy stien

Odstráňte nerovnosti a prebytočný betón s bezprecedentnou presnosťou.
Výkonné

Sekanie

Spoľahlivo zvládnite aj náročné úlohy, akými sú demolácia betónových a tehlových konštrukcií.
Bezpečné

Odkrývanie výstuže

S istotou odhaľte vložené výstužné prvky pre betónové nadstavby alebo spoje.
Všestranné

Odstraňovanie povrchov

Zvládnite širokú škálu renovačných prác – od strhávania dlaždíc až po odstraňovanie starej omietky.
Efektivné

Sekanie prestupov

Prekonávanie stien nikdy nebolo jednoduchšie. Na práce nad úrovňou podlahy použite sekacie kladivá alebo univerzálne TE 1000-AVR.
Presné

Opravy stien

Odstráňte nerovnosti a prebytočný betón s bezprecedentnou presnosťou.
Výkonné

Sekanie

Spoľahlivo zvládnite aj náročné úlohy, akými sú demolácia betónových a tehlových konštrukcií.
Bezpečné

Odkrývanie výstuže

S istotou odhaľte vložené výstužné prvky pre betónové nadstavby alebo spoje.
Všestranné

Odstraňovanie povrchov

Zvládnite širokú škálu renovačných prác – od strhávania dlaždíc až po odstraňovanie starej omietky.
Efektivné

Sekanie prestupov

Prekonávanie stien nikdy nebolo jednoduchšie. Na práce nad úrovňou podlahy použite sekacie kladivá alebo univerzálne TE 1000-AVR.

    Inteligentná technológia pre rýchlejšie sekanie

    Vysokovýkonná akumulátorová platforma Nuron

    Maximalizujte prevádzkovú dobu pomocou optimálnej nabíjačky a spotrebného materiálu

    Kontrola sily tlaku

    Nastavte sekaciu silu zmenou tlaku na základný materiál

    Aktívna redukcia vibrácií (AVR)

    Väčší komfort pri práci a menšia únava používateľov prispievajú k zvýšeniu produktivity

    Systém odsávania prachu (DRS)

    Zachytáva až 95 % jemného prachu (TE DRS-B a TE DRS-H, vyžaduje vysávač, ktorý nie je súčasťou balenia)

    TE 600-AVR znižuje emisie CO₂ o 20 % (46 kg) v porovnaní s predchádzajúcim modelom TE 700-AVR.¹
    Akumulátorový alebo sieťový

    Vyberte si zdroj energie

    Odstraňujete betónové plochy do 4 m²? Vykonávate opravy? Vytvárate menšie otvory v tehlových stenách? Vyberte si akumulátorové sekacie kladivá Hilti na akumulátorovej platforme Nuron. Zvýšte svoju produktivitu prácou s jednou batériou, kým sa druhá nabíja.

    Akumulátorové

    Čo všetko zvládnete s dvoma batériami?*


    Až
    4
    m² odstránených betónových plôch
    (pri hĺbke 13 mm)

    Sieťové

    Kedy zvoliť sieťové?


    Pre intenzívnu prácu na jednom mieste
    so stabilným prívodom energie

    * Na základe interného testovania s:

    TE 600-22. 2× batéria B 22-290 Nuron. Nabíjačka C8-22 Nuron. Pracovné podmienky na stavbe, ako sú teplota, vlhkosť, úroveň prašnosti alebo typ opracovávaného materiálu, môžu výrazne ovplyvniť maximálny objem práce, ktorý možno vykonať na jedno nabitie batérie.

    “Sekanie stien môže byť ťažká práca. Ale so sekacími kladivami Hilti je to jednoducho... hotové.”

    Zvýšte výkon svojho strojového parku

    Často kladené otázky

    Ak chcete zo svojich akumulátorových sekacích kladív Hilti vyťažiť maximum, vyberte si systém batérií, nabíjačiek a sekáčov optimalizovaný pre maximálny výkon. Odporúčame tiež špeciálny kufrík Hilti na uloženie a prepravu štyroch dodatočných batérií a dvoch dodatočných nabíjačiek.

    Batéria

    Zvoľte batériu B 22-290 Nuron – vysokokapacitná 22V Li-ion batéria Hilti. Je kompatibilná so všetkými akumulátorovými nástrojmi platformy Nuron.

    Batéria B 22-260 Nuron je ideálna pro väčší objem práce, ktorý vyžaduje priebežné dobíjanie vďaka mimoriadne rýchlemu nabíjaniu.

    Nabíjačka

    Nabíjačky C 8-22 sú dostupné vo vyhotovení pre jednu alebo dve batérie a predstavujú naše najrýchlejšie riešenie nabíjania: s duálnou verziou môžete nabiť 2 batérie B 22-290 na 80 % už za 45 minút a na 100 % za jednu hodinu.*

    Duálna nabíjačka C8 DC navyše ponúka režim Boost Mode na ultra rýchle nabíjanie. Ak do nej vložíte iba jednu batériu B 22-290, čas nabíjania sa skráti približne o 50 %.

    *Doba nabíjania platí pre batériu s optimálnou teplotou pri vložení do nabíjačky.

    Spotrebný materiál

    Až o 50 % vyššia produktivita pri používaní sekáčov radu Ultimate navrhnutých na dlhšiu dobu práce na jedno nabitie batérie. Vďaka indukčnému kaleniu sú mimoriadne odolné, odolávajú deformácii úderovej časti aj opotrebovaniu. Zosilnená upínacia časť prenáša viac energie, čo zvyšuje sekací výkon a silu pri búraní.

    Búranie stien

    Na práce na stenách odporúčame používať úzke ploché sekáče.

    Korekcia steny

    Na odstránenie nerovností a odkrytie výstuže odporúčame používať špicaté sekáče.

    Odstraňovanie povrchu

    Na odstraňovanie povrchu odporúčame špecializované lopatkové sekáče.

    Pre najlepšiu manipuláciu odporúčame používať určité stroje bez bočných rukovätí. Konečné rozhodnutie je však na vás.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Počas výroby aj používania

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpiť sekacie kladivá