- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Náklady pod kontrolou
- Skladové riešenia
SKLADOVÉ RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU
Podniknite ďalší krok smerom k automatizácii firemných procesov a digitalizácii
Ako ešte viac automatizovať procesy vo firme a zredukovať čas, ktorý vynakladáte na objednávanie spotrebného materiálu, cenové tendre spotrebného materiálu a porovnávanie kvality rôznych typov spotrebného materiálu a dodávateľov? Ako odbúrať súvisiacu administratívnu záťaž, logistické procesy, neplánované nákupy, náhly nedostatok zásob na sklade alebo fakturáciu až po zostavenie optimálnych skladových riešení?
Dokážeme vám znížiť náklady, ušetriť čas a umožniť vám komfortnejšie riadiť vašu firmu, aby ste sa mohli venovať tomu, čo je skutočne dôležité.
Čo Hilti skladové riešenie umožňuje?
Produktivita
Správa zásob je vyčerpávajúca, časovo náročná, nákladná a vyžaduje určité plánovanie. S naším Hilti skladovým riešením pre spotrebný materiál vám zaručíme efektívny proces objednávania, dodania, kontroly a pomôžeme vám optimálne skladovať vaše položky.
Dostupnosť
Zbytočné a spontánne cesty do stavebnín zo stavby sú minulosťou – vďaka Hilti skladovému riešeniu budete mať vždy prehľad a vaši zamestnanci sa rýchlo a ľahko dostanú k požadovaným produktom.
Pohodlie
Zjednodušíme vaše procesy, eliminujeme náhodné nákupy alebo náhly nedostatok zásob na sklade a vy sa môžete v pohodlí venovať vášmu biznisu.
V ČOM MI HILTI RIEŠENIE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU POMÁHA?
Projektový manažér
Nemusím sa zaoberať tým, či mám na stavbe dostatočné zásoby materiálu. Projekt dokážem dokončiť včas a vojsť sa tak do rozpočtu. V komunikácii s rozpočtárom pri odhadovaní projektových nákladov máme väčšiu pohodu a istotu.
Stavbyvedúci
Spotrebný materiál mám k dispozícii na stavbe, nemusím sa urgentne ponáhľať pre vrtáky do prvých stavebnín každé ráno. Vďaka Hilti riešeniu som prítomný na stavbe a môžem ju riadiť. Vyhnem sa prestojom a oneskoreniam, pretože chlapi majú s čím robiť. Spotrebný kôš mám preddefinovaný, ceny zazmluvnené, takže sa nikde nemusím dohadovať.
Nákupca
V rámci jednej schôdzky som so svojim obchodným zástupcom vyriešil skladbu spotrebného materiálu, nastavenie cien, frekvenciu doobjednávania a doplňovania. Či už som na pc alebo na mobile, rýchlo zvládnem čokoľvek doobjednať. Mám teraz viac času sa venovať náročnejšiemu finančnému rozhodovaniu.
Hilti riešenie pre spotrebný materiál a sklad v 4 krokoch
1. Analýza súčasnej situácie
Detailný pohľad do riadenia nákupov a objednávania spotrebného materiálu. Identifikácia hlavných príležitostí, skrytých nákladov, možných úspor.
2. Produktový košík
Zatiaľ čo prvá časť je zameraná predovšetkým na procesy vo vnútri firmy a na to, ako nákupy a objednávky spotrebného materiálu zamestnávajú jednotlivých zamestnancov firmy, druhá časť už je zameraná špecificky na váš produktový košík. Chceme sa s vami teda pozrieť na skladbu spotrebného materiálu, dôležité parametre, prebrať s vami ceny.
3. Riešenie na mieru
V tomto kroku s vami prejdeme varianty, ktoré nám vyšli z analýzy procesov vo firme a z analýzy vášho produktového košíka. Ukážeme vám, ako urobiť krok smerom k digitalizácii procesov a ako čo najlepšie využiť princíp fungovania vašej firmy a skladu.
4.Implementácia a následná starostlivosť
Náš tím na čele s obchodným zástupcom vám pomôže so zostavením skladových riešení a pretrénuje relevantné osoby vo firme jednotlivými modulmi na zjednodušenie procesov nákupov a objednávok. Následne s vami prejde zvolené produkty a pretrénuje s vami ich používanie. Nastavíte si pravidelnú frekvenciu doobjednávania/ďalších konzultácií.
AKÉ SÚ MOŽNOSTI HILTI SKLADOVÝCH RIEŠENÍ?
Lepšia prehľadnosť, organizovanosť, zaistenie poriadku a bezpečného skladovania zásob – to všetko vám prináša Hilti riešenie pre spotrebný materiál. V konfigurácii podľa vašich potrieb pre vás má Hilti štyri rôzne skladové riešenia: prenosné zamykateľné debny, otvorené policové regály a zamykateľné skrine a polovičné zamykateľné skrine pre menšie kancelárske priestory.
Hilti službu riešenia spotrebného materiálu a Hilti skladové riešenia je možné samozrejme začleniť aj do vašich existujúcich systémov.
Spotrebná debna
- Rozmery (D x Š x V): 450 x 800 x 350 mm
Otvorený regál
- Rozmery (D x Š x V): 500 x 1000 x 2000 mm
Zamykateľná skriňa
- Rozmery (D x Š x V): 500 x 1000 x 2000 mm
Špeciálne ponuky a služby
Sety spotrebného materiálu pre každého
Viac kusov, nižšia cena. Všetok spotrebný materiál na búranie, vŕtanie, rezanie, brúsenie a iné použitie môžete u Hilti nakúpiť aj vo výhodných multibaleniach či setoch, ktoré sú pripravené na mieru pre vaše podnikanie. Ušetríte a zároveň budete mať spotrebný materiál vždy po ruke.
Viac informácií
Choďte s dobou
Všetky produktové novinky Hilti na jednom mieste. Choďte s dobou a využívajte najmodernejšie produkty a technológie pre ešte vyššiu produktivitu na stavbách.
Viac informáciíMáte záujem o nezáväznú schôdzku?
Kontaktujte nás