Prepravka PKC 37-O
artiklové číslo: 2441669 #2441669




Snímka 1 z 6: L158745 (5120280)
Veľká prepravka na náradie s kapacitou 9,5 gal | 37 l s odolnosťou voči nárazom a zámkovým systémom umožňujúcim ovládanie jednou rukou (modulárny úložný systém ProKit)
- Veľkosť: L
- Rozmery (D x Š x V): 378 x 545 x 279 mm
- Vnútorné rozmery: 288 x 498 x 259 mm
Vytvorte si vlastný úložný systém ProKit
Objavte nekonečné možnosti s našimi modulárnymi úložnými riešeniami ProKit.
Vytvorte si vlastnéVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 75 lb a objemom 9,5 gal vám prepravka na náradie ProKit Large pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 34 kg a objemom 37 l vám prepravka na náradie ProKit Large pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Inteligentné sledovanie a správa – sledujte svoju prepravku na náradie a jeho obsah pomocou štítkov ON!Track a pridajte organizér ProKit k svojmu náradiu v rámci zmluvy Hilti Fleet Management
- Odolná a robustná konštrukcia – nárazuvzdorné polyméry umožňujú odolávať aj tým najnáročnejším podmienkam na stavenisku
- Súčasť modulárneho úložného systému ProKit – zbaľte, naskladajte na seba a sledujte všetko stavebné náradie a príslušenstvo pomocou nášho uzamykateľného úložného systému, ktorý vám pomôže zaistiť poriadok a pripraviť sa na náročný deň.
Použitia
- Skladovanie a preprava náradia, príslušenstva a spotrebného materiálu na pracovisko
- Zámkové spojenia pre ďalšie kompatibilné boxy na náradie a organizéry ProKit
- Závesné spojenia pre vozíky a nástenné držiaky ProKit
- Vetranie, odkvapkanie alebo sušenie vášho stavebného náradia a vybavenia
Súvisiace produkty
ProKit

ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie