Tašky pre sekáče
Set TE-YPX SM/FM 36/50 + TE-YPX SPM 8/28 #2293786

Tašky na náradie na uloženie a prenášanie sekáčov s dĺžkou do 50 cm (20")
- Upínanie korunky: TE-S
- Použitie: Nevzťahuje sa
- Použitie s: All Hilti chisels up to length 50cm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
157,08 EUR
157,08 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Upínanie korunky
TE-S
Použitie
Nevzťahuje sa
Použitie s
All Hilti chisels up to length 50cm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Vytvorené pre skutočné podmienky na stavenisku - vyrobené z odolného, vodeodolného poly-nylonového materiálu a silných, ľahko zatiahnuteľných zipsov
- Všestrannosť - dostatočne veľká taška na všetky sekáče do dĺžky 50 cm
- Všestrannosť - dostatočne veľká taška na všetky sekáče do dĺžky 20"
- Vhodné pre všetky sekáče s dĺžkou až 50 cm
Použitia
- Skladovanie a prepravu sekákov s dlhou do 50 cm
- Ukladanie a prenášanie sekáčov dlhých až 20"
Služby
Fleet Management
- Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie