Sada závitorezných vrtákov HSS-TB SQ
Závitníky HSS TB SQ M8 artiklové číslo: 2389117

Závitorezných vrták so šesťhranným driekom na rezanie závitov v oceli ≤ 700 N/mm² podľa normy DIN 371
- Produktová trieda: Premium
- Upínanie korunky: Štvorhranný driek
- DIN: DIN 371
premium
Vyberte možnosti
Priemer
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Dĺžka
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Pracovná dĺžka
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
18,21 EUR
18,21 EUR
/
1 Kus