Nuron
SF 8M-22 (Gen 03) Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Aku vŕtací skrutkovač SF 8M-22 box artiklové číslo: 2434836
Snímka 1 z 4: L601766 (4482885)
Najvýkonnejší akumulátorový vŕtací skrutkovač s vymeniteľnými skľučovadlami a vyššími otáčkami na vŕtanie, skrutkovanie a rezanie závitov v kove (akumulátorová platforma Nuron)
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 55 Nm (mäkká upchávka), 75 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 400 ot/min; Rýchlosť 2: 670 ot/min; Rýchlosť 3: 2100 ot/min; Rýchlosť 4: 3500 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
Zákazníci tiež hľadali SF 8 alebo SF 8M.
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
319,00 EUR