NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

Univerzálna vykružovacia korunka

Hole saw 25mm-1" multipurp. artiklové číslo: 2270731

Korunka s karbidovými zubami s jedinečným výkonom na rezanie do sadrokartónu a muriva (hriadeľ korunky a strediaci vrták sa predávajú samostatne)

  • Typ korunky: Viacúčelová korunka
  • Základný materiál: Tehla, Sadrokartóny, Betón (autoklávový pórobetón), Drevo
  • Pracovný režim: Vŕtanie
ultimate

Vyberte možnosti

Typ korunky
  • Viacúčelová korunka
Priemer
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Pracovná dĺžka
  • 60 mm
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
64,26 EUR
64,26 EUR
/
1 Kus