NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

Korunka s karbidovou špičkou

Hole saw 25mm-1" karbid.zub. artiklové číslo: 2261254

Vysoko výkonné korunky s karbidovými hrotmi na rezanie do širokej škály materiálov vrátane nehrdzavejúcej ocele a liatiny (hriadeľ korunky a strediaci vrták sa predávajú samostatne)

  • Základný materiál: Viaceré materiály, Kov, Nehrdzavejúca oceľ, Sadrokartóny, Drevo, plasty, Liatina
  • Pracovný režim: Vŕtanie
  • Upínanie korunky: Hladký driek
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Pracovná dĺžka
  • 60 mm
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
34,59 EUR
34,59 EUR
/
1 Kus