Upozornenie3. 9. 2026 a 4. 9. 2026 budú Hilti Store v Bratislave a Košiciach zatvorené

Prvotriedny rezací kotúč pre škárovacie píly (20-35 HP) pre škárovacie stroje – navrhnutý pre rezanie betónu

  • Základný materiál: Betón (bez výstuže), Betón (vystužený), Betón (husto vystužený)
  • Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
  • Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
premium

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúčRezanie betónuRezačka škárVozík alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
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
Od 368,29 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Betón (bez výstuže), Betón (vystužený), Betón (husto vystužený)
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Produktová trieda
Premium

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Navrhnutý pre optimálny rezací výkon v betóne
  • Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania dlhšou životnosťou kotúča

Použitia

  • Rezanie betónu
  • Navrhnuté na použitie s pílami stredného výkonu (20 – 35 HP/14 – 35 kW)

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie