nové
SPX Universal A diamantový kotúč pre akumulátorové píly
Rozbrus. kotúč DSH 360/25-14x1" (5) SPX artiklové číslo: 2435087

Špičkový diamantový kotúč skonštruovaný tak, aby vydržal dlhšie a maximalizoval počet rezov na jedno nabitie a rýchlosť rezania s akumulátorovými rezacími pílami na rôzne základné materiály
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Železobetón
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Akumulátorové píly
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 300 mm
- 360 mm
Veľkosť hriadeľa
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
185,36 EUR /1 Kus - 5 ks
147,11 EUR /1 KusNajvýhodnejšie - 6 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
5
Cena po zľave bez DPH
735,55 EUR
147,11 EUR
/
1 Kus
