Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Nuron

Akumulátorová rezná píla DSH 900-22 ATC (360 mm)

Set DSH 900-22 ATC + 1 SP univ A artiklové číslo: 2454245

Výkonná akumulátorová píla so zadnou rukoväťou, na rezanie do 150 mm s 360 mm čepeľou do betónu, muriva a kovu (batériová platforma Nuron)

  • Základné materiály: Všetky typy betónu a tehál, Všetky typy muriva (duté tehly, vápenec atď.), Asfalt, Oceľ, Minerály
  • Rozmery (D x Š x V): 690 x 290 x 420 mm
  • Trieda ochrany: S akumulátorom IEC

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Príruba D60 set, 1x Rozbrus. kotúč DSH 360/25-14x1" SP univ A
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 789,89 EUR