nové
SP Universal A diamantový kotúč pre akumulátorové píly

Prvotriedny diamantový kotúč navrhnutý pre maximalizáciu vašich rezov na jedno nabitie a rýchlosť rezania pomocou akumulátorových píl v širokej škále základných materiálov
- Základný materiál: Betón, Betón (vystužený), Murivo, Prírodný kameň
- Produktová trieda: Premium
- Kompatibilita s: Akumulátorové píly
premium
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 360 mm
Veľkosť hriadeľa
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 5 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Technické údaje
Základný materiál
Betón, Betón (vystužený), Murivo, Prírodný kameň
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Akumulátorové píly
Dokumenty
pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Zvýšenie produktivity – naše čepele sú špeciálne vyvinuté pre vaše akumulátorové píly Hilti pre optimalizovanú výkonnosť
- Viac rezov na jedno nabitie – tenšia čepeľ spotrebuje menej energie pri rezaní základných materiálov
- Hladšie rezy vďaka novo navrhnutým diamantovým segmentom s nižším trením
- Prísne normy kvality – každý diamantový segment je zváraný laserom a individuálne testovaný pred tým, ako čepeľ opustí továreň.
- Špičková technológia rezania – usporiadané diamantové segmenty Hilti Equidist poskytujú vynikajúcu rýchlosť a výkon pri rezaní železobetónu
Použitia
- Zmena veľkosti širokej škály betónových, murovaných a žulových prvkov
- Rezanie otvorov na podlahách a stenách
- Na použitie s akumulátorovými pílami Hilti
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie