nové
SPX Universal A diamantový kotúč pre akumulátorové píly
Dia kotúč 300/25 SPX univ A artiklové číslo: 2287945

Špičkový diamantový kotúč skonštruovaný tak, aby vydržal dlhšie a maximalizoval počet rezov na jedno nabitie a rýchlosť rezania s akumulátorovými rezacími pílami na rôzne základné materiály
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Akumulátorové píly
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 300 mm
- 360 mm
Veľkosť hriadeľa
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
190,99 EUR /1 Kus - 5 ks
- 6 ks
146,43 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
190,99 EUR
190,99 EUR
/
1 Kus
