Upozornenie3. 9. 2026 a 4. 9. 2026 budú Hilti Store v Bratislave a Košiciach zatvorené
nové

Špeciálny sekáč/osadzovač TE-YX

Bull point chisel TE-YX BP 70 #2501045

Špeciálne sekáče a osadzovač SDS Max (TE-Y) pre búracie kladivá a demolačné kladivá

  • Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
  • Použitie: Špeciálne použitia
  • Dĺžka: 700 mm

Vyberte možnosti

Dĺžka
  • 700 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
69,88 EUR
69,88 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Upínanie korunky
TE-Y (SDS Max)
Použitie
Špeciálne použitia
Dĺžka
700 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Navrhnuté pre špeciálne úlohy – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
  • K dispozícii je viacero typov a variantov – pripravené pokryť vaše individuálne aplikácie

Použitia

  • Na použitie s TE-S búracími kladivami
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie