UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Adaptéry náradia a príslušenstvo na nastavenie

Preskúmajte adaptéry, kotevné platne, centrovacie zariadenia, vedenia klincov, zásobníky a vedenia skrutiek, ktoré umožňujú flexibilné nastavenia náradia a prístup do náročných pracovných oblastí

35 produktov

Filter
L127785 (1930347)
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L138137 (199728)


Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
20624.tif
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Sleeve
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
DS-WJ Crimping jaws
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Assembly tool
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
DS-WJ Crimping jaws
Popis
Uťahovacie kliešte a príslušenstvo pre bezpečné spojenie drôtov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Popis
Vedenie skrutky pre skrutkovač ST 1800 – pre upevnenie skrutiek na sendvičové panely
Dĺžka
135 mm
Priemer skrutky d
5.5 mm
Dĺžka skrutky – min.
55 mm
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Popis
Vedenie skrutky pre skrutkovač ST 1800 – pre upevnenie skrutiek na sendvičové panely
Dĺžka
135 mm
Priemer skrutky d
6.5 mm
Dĺžka skrutky – min.
55 mm
Laser Hole Center Indicator
Popis
Príslušenstvo na centrovanie vrtu pre jadrové vŕtanie
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-HD 30
Popis
Príslušenstvo na centrovanie vrtu pre jadrové vŕtanie
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-ST 160 and DD-ST 150-U
Popis
Príslušenstvo na centrovanie vrtu pre jadrové vŕtanie
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-ST 120
Popis
Príslušenstvo na centrovanie vrtu pre jadrové vŕtanie
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L111024 (190095)
Popis
Nadstavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 25 - 35 mm (1" až 1-1/4") na dokončovacie práce v interiéri
Dĺžka
153 mm
Kapacita zásobníka
40
Dĺžka skrutky – min.
25 mm
L111029 (190104)
Popis
Nástavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 25 – 51 mm na dokončovacie práce v interiéri
Dĺžka
193 mm
Kapacita zásobníka
40
Dĺžka skrutky – min.
25 mm
L113245 (194983)
Popis
Príslušenstvo pre akumulátorový nitovací stroj RT 6-A22
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L144900 (1930233)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Kapacita zásobníka
25
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
L144904 (1930254)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Použitie s
SDT 9
Kapacita zásobníka
25
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
L136293 (197605)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Použitie s
SDT 9
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
L136292 (197607)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Použitie s
SDT 9
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
L136290 (197606)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Použitie s
SDT 9
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
L144908 (1930231)
Popis
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
Hmotnosť
0.18 kg
L131528 (2893973)
Popis
Nadstavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 9 až 57 mm – na upevňovanie sadrokartónu, drevených dosiek a vonkajšieho opláštenia
Dĺžka
180 mm
Dĺžka skrutky – min.
9 mm
Dĺžka skrutky – max.
57 mm

Nové

L600024 (3013809)


Popis
Príslušenstvo a náhradné diely pre akumulátorové fúkače NBL 4-22 a NBL 6-22, ako napr. trubice, trysky a iné
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

Nové

L133784 (3653254)


Popis
Príslušenstvo a náhradné diely pre akumulátorové fúkače NBL 4-22 a NBL 6-22, ako napr. trubice, trysky a iné
Hmotnosť
0.75 kg
Výška
140 mm
Šírka
120 mm

Nové

L130920_L130921 (3668543)
Popis
Príslušenstvo a náhradné diely pre akumulátorové fúkače NBL 4-22 a NBL 6-22, ako napr. trubice, trysky a iné
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L138673_v1 (202673)
Popis
Nity na upevnenie oceľových, hliníkových a nerezových nitov pomocou akumulátorového nitovacieho nástroja RT 6-22 (dostupné veľkosti od 2,4 mm do 4,8 mm | od 3/32„ do 3/16“)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L138670-73 (202679)
Popis
Súprava nitovacích nadstavcov na upevňovanie oceľových, hliníkových nitov a nitov z nehrdzavejúcej ocele pomocou vášho akumulátorového nitovacieho nástroja RT 6-22 (súprava obsahuje 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L014276.tiff
Popis
Príslušenstvo vrátane drážkovacích sekáčov, laserových modulov, skľučovadiel a ďalšieho pre kompatibilné stroje na rezanie Hilti
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
212253r4096
Popis
Konverzné súpravy a prídavné komponenty pre kompatibilné elektrické rezače Hilti
Ďalšie informácie o príslušenstve
Na premenu DCH 230 na DCH 180-SL rezačku