RT 6-22 predné časti nitov

Nity na upevnenie oceľových, hliníkových a nerezových nitov pomocou akumulátorového nitovacieho nástroja RT 6-22 (dostupné veľkosti od 2,4 mm do 4,8 mm | od 3/32„ do 3/16“)
Vyberte možnosti
- 2.4 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 4.8 mm
- 5 ks
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- K dispozícii je viacero veľkostí - vyberte si z 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm alebo 4,8 mm, ktoré vyhovujú vašim nitovacím aplikáciám
- Náhradný diel - každé balenie sa dodáva v súprave 5 kusov, ktoré nahradia stratené alebo poškodené nity
- K dispozícii je viacero veľkostí - vyberte si 3/32„, 1/8“, 5/32„ alebo 3/16“, ktoré vyhovujú vašim nitovacím aplikáciám
Použitia
- Záchytné nosné časti pomáhajú zabrániť vypadávaniu nitov pri práci smerom nadol
- Náhradné časti nosa pre akumulátorový nitovací nástroj RT 6-22
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie