Novinka v predajiHeavy-duty na batérie! Nová generácia aku strojov je tu.Viac informácií

Súpravy nitovacích nadstavcov RT 6-22

Nose piece RT 6 RN (4) zostava #2319079

Súprava nitovacích nadstavcov na upevňovanie oceľových, hliníkových nitov a nitov z nehrdzavejúcej ocele pomocou vášho akumulátorového nitovacieho nástroja RT 6-22 (súprava obsahuje 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm)

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
60,42 EUR
60,42 EUR
/
1 Kus

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Viaceré veľkosti – každá súprava sa dodáva vopred zabalená s nadstavcami 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm, ktoré zodpovedajú vašim štandardným nitovacím aplikáciám
  • Náhradný diel – pomáha nahradiť vaše stratené alebo poškodené nitovacie nadstavce

Použitia

  • Zaisťovacie nadstavce pomáhajú zabrániť vypadnutiu nitov pri práci smerom nadol
  • Náhradné nadstavce pre akumulátorový nitovací nástroj RT 6-22
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie