UpozornenieMožné predĺženie doby opráv strojovViac informácií
Rázové

uťahováky

Vyšší krútiaci moment. Väčší výkon.

Spoľahlivá sila pre oceľ

Kotvenie ocele

Spoľahlivé utiahnutie skrutiek a oceľových spojov s konštantným krútiacim momentom a presnými výsledkami v celom spektre aplikácií.
Presnejšie umiestnenie kotiev

Kotvenie do betónu

Získajte vyššiu presnosť pri inštalácii mechanických a kotviacich skrutiek – jednoducho vďaka modulu Adaptive Torque.
Rýchlejšie upevňovanie dreva

Drevené spoje

Presné skrutkovanie skrutiek do nosných aj doplnkových drevených spojov aj pri vysokej rýchlosti.
Maximálna efektivita pri inštalácii

Nosné prvky pre TZB

Vysoký výkon v kompaktnom vyhotovení pre ťažko prístupné miesta aj prácu nad hlavou.
Spoľahlivá sila pre oceľ

Kotvenie ocele

Spoľahlivé utiahnutie skrutiek a oceľových spojov s konštantným krútiacim momentom a presnými výsledkami v celom spektre aplikácií.
Presnejšie umiestnenie kotiev

Kotvenie do betónu

Získajte vyššiu presnosť pri inštalácii mechanických a kotviacich skrutiek – jednoducho vďaka modulu Adaptive Torque.
Rýchlejšie upevňovanie dreva

Drevené spoje

Presné skrutkovanie skrutiek do nosných aj doplnkových drevených spojov aj pri vysokej rýchlosti.
Maximálna efektivita pri inštalácii

Nosné prvky pre TZB

Vysoký výkon v kompaktnom vyhotovení pre ťažko prístupné miesta aj prácu nad hlavou.

    Výkon, ktorý robí rozdiel

    Adaptívny krútiaci moment pre kontrolované upevňovanie

    S funkciou AT máte pri kotvení, montáži aj skrutkovaní lepšiu kontrolu a spoľahlivé výsledky.

    Všestranné v rôznych aplikáciách

    Vďaka viacerých rýchlostným režimom získate lepšiu kontrolu a spoľahlivo rovnakú kvalitu pri každom type upevnenia.

    Silný a odolný vďaka bezuhlíkovému motoru

    Vysoko účinný bezuhlíkový motor s optimalizovaný chladením prinášajú špičkový výkon a dlhšiu životnosť náradia.

    Pohodlnejšie ovládanie a lepšie osvetlenie

    Kompaktný dizajn, pohodlné uchopenie a LED osvetlenie bez tieňov uľahčujú upevňovanie aj v stiesnených priestoroch.

    Sila, ktorá si poradí s každou aplikáciou

    Od jednoduchého kotvenia až po náročné konštrukčné spoje

    Na ľahšie práce zvoľte model SIW 4AT-22, na univerzálne použitie model SIW 6AT-22. Oba modely je možné kombinovať s modulom adaptívneho krútiaceho momentu SI-AT-22 pre ešte presnejšiu inštaláciu.

    SIW 4AT-22, SIW 6AT-22

    Ideálne pre nenáročné úlohy


    Adaptívny krútiaci moment
    pre väčšiu presnosť

    Ľahké kotvenie
    až stredne náročné skrutkovanie

    SIW 8-22, SIW 10-22

    Zvládne aj tie najnáročnejšie úlohy


    Maximálny krútiaci moment
    pre náročnejšie práce

    Konštrukčné ukotvenie
    až po náročné skrutkovanie

    “SIW nám skrátil čas skrutkovania na polovicu. Malý stroj, obrovský výkon.”

    Vyberte si ten správny rázový uťahovák

    Často kladené otázky

    Rázový utahovák je elektrické náradie s nasadzovacou koncovkou, ktoré poskytuje vysoký krútiaci moment a vysoký výstupný moment pri minimálnej námahe. Skvele sa hodí na utiahnutie a povolenie skrutiek, matíc kolies a zhrdzavených spojovacích prvkov. 

    Rázové uťahováky a rázové skrutkovače sa môžu navonok podobať, ale sú určené na rôzne použitie. Rázové uťahováky zvyčajne používajú vonkajší štvorhran (tzv. orech v rôznych veľkostiach) a sú navrhnuté tak, aby poskytovali vyššiu rázovú silu. Tento vyšší výkon často znamená väčšiu hmotnosť stroja, zároveň však robí rázové uťahováky vhodnejšími pre náročnejšie práce, kde je potrebný vyšší výkon alebo krútiaci moment. Patrí sem napríklad upevňovanie väčších kotiev, skrutiek so šesťhrannou hlavou, matíc, skrutiek do dreva alebo práca s veľmi utiahnutými alebo zhrdzavenými spojovacími prvkami.


    Naopak rázové skrutkovače sú vybavené vnútorným šesťhranom s priemerom 1/4" do ktorého je možné nasadiť bity s upínaním 1/4“. Sú zamerané skôr na rýchlosť ako na maximálnu silu a lepšie sa hodia pre menšie projekty.

    Na ľahké upevňovanie, najmä v stiesnených priestoroch, zvoľte model SIW 2-A12 alebo SIW 4R-22. 


    Na ľahké až stredne ťažké kotvenie, vrátane bežných skrutkovacích a kotviacich prác, použite model SIW 4AT-22 alebo SIW 6AT-22.

    Pre ťažké skrutkovanie a konštrukčné kotvenie poskytujú modely SIW 8-22 a SIW 10-22 potrebný výkon.

    Ak vaše kotvy vyžadujú predpätie v súlade s certifikáciami, vyberte modely SIW, ktoré podporujú modul SI-AT.

    Modul SI‑AT pomáha zabezpečiť správnu a jednotnú inštaláciu schválených kotiev a montážnych prvkov Hilti. Automaticky aplikuje správne predpätie na základe schválených nastavení ETA alebo ICC, takže vaša montáž vždy spĺňa požadované normy.


    Zároveň zaznamenáva každé ukotvenie, čo uľahčuje prípravu dokumentácie pre inšpekcie alebo kontroly kvality.


    Upozornenie: modul SI‑AT nemeria ani nepoužíva presnú hodnotu krútiaceho momentu. Namiesto toho pomáha zabezpečiť, aby bola montáž vykonaná v súlade so schválenými nastaveniami.

    Výkon rázového uťahováku sa meria krútiacim momentom. Na ľahké upevňovanie alebo menšie skrutkovacie práce postačí kompaktnejší uťahovák – napríklad SIW 4AT-22 alebo SIW 6AT-22, ktoré poskytujú dostatočný krútiaci moment.


    Na ťažké skrutkovanie a konštrukčné práce sú potrebné modely s vyšším krútiacim momentom, ako sú SIW 8-22 alebo SIW 10-22. Vždy je dôležité zvoliť stroj s takým krútiacim momentom, ktorý zodpovedá požiadavkám konkrétnej aplikácie.

    Rázové uťahováky Hilti sú k dispozícii buď s poistným krúžkom, alebo s aretačným kolíkom.


    Upevnenie pomocou poistného krúžku umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu násuvnej koncovky a používa sa pri modeloch SIW 4R‑22, SIW 6AT‑22, SIW 8‑22 a SIW 10‑22. Niektoré varianty sú navrhnuté tak, aby sa dali na stavbe jednoducho vymeniť a minimalizovali sa tak prestoje.


    Upevnenie pomocou aretačného kolíka zaisťuje maximálne uchytenie násuvnej koncovky, čo je ideálne pre prácu nad hlavou alebo v prostredí so silnými vibráciami, a používa sa pri modeli SIW 4AT‑22.

    Používanie nevhodných násuvných koncoviek: Chrómované hlavice sa pri nárazovom zaťažení môžu zlomiť alebo rozštiepiť.

    Preťahovanie spojov: Rázový uťahovák uťahuje dovtedy, kým držíte spúšť.


    Používanie rázového uťahováka na presný moment: Ak sa vyžaduje presný krútiaci moment, použite momentový kľúč na overenie. Ak je potrebná inštalácia v súlade so schválením, použite modul SI‑AT.


    Použitie nesprávnej výkonovej triedy (momentu): Príliš nízky výkon môže viesť k nedotiahnutým spojom, zatiaľ čo príliš vysoký môže spôsobiť poškodenie.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (1). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (2). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si rázový utahovák