Rázové

Skrutkovače

Výnimočná rýchlosť, sila a komfort

Kov

Vyššia rýchlosť a presnosť

Ovládanie vysokých otáčok umožňuje upevňovať samovrtné a samorezné skrutky do ocele – ideálne pre terasy, TZB, rámy a plechy.
Drevo

Rýchlejšie skrutkovanie do dreva

Vysoké otáčky a dobrá ovládateľnosť umožňujú rýchle skrutkovanie dlhých skrutiek do dreva – pre konštrukcie, debnenie aj tesárinu.
Betón a murivo

Spoľahlivé upevnenie

Optimalizovaný príklepový mechanizmus pre tvrdšie podkladové materiály spoľahlivo upevní skrutky do betónu aj kotvy.
Kov

Vyššia rýchlosť a presnosť

Ovládanie vysokých otáčok umožňuje upevňovať samovrtné a samorezné skrutky do ocele – ideálne pre terasy, TZB, rámy a plechy.
Drevo

Rýchlejšie skrutkovanie do dreva

Vysoké otáčky a dobrá ovládateľnosť umožňujú rýchle skrutkovanie dlhých skrutiek do dreva – pre konštrukcie, debnenie aj tesárinu.
Betón a murivo

Spoľahlivé upevnenie

Optimalizovaný príklepový mechanizmus pre tvrdšie podkladové materiály spoľahlivo upevní skrutky do betónu aj kotvy.

    Pre každé upevnenie

    Rýchlosť a kontrola pre každé použitie

    Rýchla odozva spúšte a pokročilé chladenie zaručujú spoľahlivú rýchlosť pri intenzívnom skrutkovaní.

    Pokročilé chladenie a bezuhlíkový pohon

    Optimalizované vzduchové kanály a bezuhlíkové motory predlžujú výdrž na jedno nabitie a bránia prehriatiu.

    LED osvetlenie bez tieňov

    Kruhové LED svetlo pri skľučovadle rovnomerne osvetľuje plochu a zvyšuje bezpečné a presné upevnenie.

    Pohodlné uchopenie aj pri celodennom používaní

    Štíhla rukoväť a vyvážené prevedenie znižujú únavu pri opakovaných inštaláciách aj v tažko dostupných miestach.

    Vysoko účinné bezuhlíkové motory znižujú spotrebu energie pri každom upevnení.
    Výkon pre každú výzvu

    Pre menšie práce aj sériovú montáž

    Zvoľte model SID 4‑22, ak hľadáte kompaktný a ľahko ovládateľný skrutkovač, ideálny na každodenné upevňovanie a prácu v stiesnených priestoroch. Ak práca vyžaduje vyšší výkon a dlhšiu prevádzku, model SID 6‑22 vám ponúkne vyšší výkon a odolnosť, vďaka čomu budete môcť pokračovať bez prerušenia.

    Akumulátorový rázový skrutkovač SID 4-22

    Ľahký a kompaktný


    Až
    186
    Nm maximálny krútiaci moment

    Príležitostné upevňovanie
    Na menšie uťahovacie práce

    Akumulátorový rázový skrutkovač SID 6-22

    Rýchly a výkonný


    Až
    300
    Nm maximálny krútiaci moment

    Sériová montáž
    Navrhnuté pre vysokú záťaž

    “SID jednoducho funguje ďalej. Aj pri náročnom upevňovaní kov na kov si zachováva stabilný krútiaci moment po celý deň.”

    Vyberte si rázový skrutkovač

    Často kladené otázky

    Rázové skrutkovače kombinujú rotačnú silu ako vŕtačka s rázovým mechanizmom, čo zvyšuje efektivitu pri uťahovaní skrutiek a matíc. Sú ideálne na rýchle a bezpečné upevňovanie spojovacích prvkov do náročnejších materiálov, ako je oceľ, drevo, murivo alebo betón.

    Hlavný rozdiel medzi skrutkovačom a rázovým uťahovákom spočíva vo výkone a spôsobe otáčania, ktorý rázový uťahovák ponúka. Rázové skrutkovače vyvíjajú vyšší krútiaci moment než vŕtačky, a preto sú vhodnejšie na uťahovanie skrutiek, zatiaľ čo vŕtačky sa lepšie hodia na vŕtanie otvorov.

    Rázové skrutkovače sú navyše zvyčajne menšie a ľahšie než vŕtačky, čo umožňuje pohodlnejšiu prácu po dlhší čas aj v stiesnených priestoroch.

    Áno. Stroje ako SID 6‑22 a SID 8‑22 poskytujú krútiaci moment a konzistentný výkon potrebný pre skrutky do betónu – v závislosti od ich priemeru a hĺbky.

    Používajte kvalitné bity určené pre rázové skrutkovače. Použitie bežného (nerázového) príslušenstva môže viesť k jeho poškodeniu a predčasnému zlyhaniu.

    • Bezpečnosť:
      Pri nesprávnom použití môžu elektrické nástroje spôsobiť zranenie alebo poškodenie materiálu. Výhodou rázových skrutkovačov je minimálny spätný ráz pri zachovaní vysokého výkonu – energia sa prenáša do nástroja, nie do zápästia, čo znižuje únavu aj riziko zranenia.

    • Výkon:
      Ak plánujete veľký počet upevnení (napr. viac ako 100 denne), budete potrebovať vyšší krútiaci moment a batériu s dlhšou výdržou.

    • Kontrola krútiaceho momentu:
      Viac rýchlostí alebo nastavení momentu umožňuje lepšiu kontrolu, čím sa znižuje riziko poškodenia spojovacích prvkov alebo materiálu.

    • Ergonómia:
      Pri dlhodobom používaní je dôležité, aby sa stroj pohodlne držal. Vyberte model s ergonomickým úchopom a nízkou hmotnosťou.

    • Odolnosť:
      Konštrukcia motora, príklepového mechanizmu, elektroniky aj tela nástroja by mala byť zosúladená tak, aby nástroj vydržal dlhodobé používanie.

    Nepreťažujte stroj, doprajte mu čas na ochladenie, používajte správne bity a udržiavajte ho čistý – tak zabezpečíte jeho dlhú životnosť.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (1). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (2). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (2) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (3) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si rázový skrutkovač