UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Elektrické

Rezače

Už žiadne dvojité rezy

Hlbšie a rýchlejšie

Posuňte hranice svojho rezania

Zvýšte svoj výkon vďaka hĺbke rezu od 40 do 120 mm – takmer dvojnásobná hĺbka aj rýchlosť v porovnaní s uhlovou brúskou.
Presnejšie

Dokonalý rez hneď na prvýkrát

Rovné rezy – integrované predné kolieska a hĺbkový doraz vám pomôžu zachovať presnosť a minimalizovať nákladné opravy.
Čistejšie a bezpečnejšie

Bez výparov a takmer bez prachu

Bezpečnejšia práca v interiéri: na zníženie prašnosti a splnenie predpisov použite systém zachytávania vody Hilti alebo vysávač.
Hlbšie a rýchlejšie

Posuňte hranice svojho rezania

Zvýšte svoj výkon vďaka hĺbke rezu od 40 do 120 mm – takmer dvojnásobná hĺbka aj rýchlosť v porovnaní s uhlovou brúskou.
Presnejšie

Dokonalý rez hneď na prvýkrát

Rovné rezy – integrované predné kolieska a hĺbkový doraz vám pomôžu zachovať presnosť a minimalizovať nákladné opravy.
Čistejšie a bezpečnejšie

Bez výparov a takmer bez prachu

Bezpečnejšia práca v interiéri: na zníženie prašnosti a splnenie predpisov použite systém zachytávania vody Hilti alebo vysávač.

    Inteligentné riešenia pre náročné rezanie

    Široká ponuka diamantových kotúčov

    Vyššia produktivita vďaka špeciálne vyvinutým rezným kotúčom Hilti s priemerom 305 mm.

    Rezanie za mokra a za sucha

    Prakticky bezprašné: s vysávačom na suché rezanie a prívodom vody dosiahnete až o 50 % rýchlejšie mokré rezanie.

    Hĺbkový doraz a posúvač hĺbky rezu

    Udržujte hĺbku rezu v krokoch po 10 mm a zvýšte presnosť ponorného rezu.

    Obrátený chod kotúča

    Odvádza stroj od tela obsluhy, čím uľahčuje rezanie a zvyšuje bezpečnosť.

    Bez výparov vďaka špeciálnej konštrukcii: Elektrické rezače Hilti
    “Rezanie otvorov je teraz rýchlejšie a jednoduchšie. Nastavím hĺbku, rezy sú rovné a nestrácam čas dorovnávaním.”

    Vybavte si svoj strojový park

    FAQs

    Hlavnou výhodou je výrazné zvýšenie hĺbky rezu a rozšírenie možností použitia na stavbe. Zatiaľ čo veľká uhlová brúska je obmedzená na plytké rezy do hĺbky 65 mm, elektrický rezač Hilti zásadným spôsobom mení možnosti vašej práce: hlbšie a presnejšie rezy do hĺbky až 120 mm v silnejších materiáloch vám pomôžu zvýšiť produktivitu.

    20-ročná záruka

    Na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (1). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (2). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (2) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (3) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si elektrický rezač