Rezné píly na betón

Výkonné akumulátorové rezanie pre náročné práce v betóne. Rýchlejší rozbeh, čistejšie rezy a spoľahlivý výkon deň čo deň.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové akumulátorové stroje pre tie najnáročnejšie podmienky

Prekvapí vás svojou všestrannosťou

HLBOKÉ REZY

Betón

S akumulátorovou reznou pílou DSH 900-22 režte s kotúčom 360 mm do betónu až do hĺbky 150 mm.
PRESNÉ REZY

Murivo

Uľahčite si prácu s tehlami pomocou našich akumulátorových rezných píl DSH 600-22 a DSH 700-22.
Režte s maximálnym výkonom

Asfalt

Získajte výkon, ktorý potrebujete na rezanie asfaltu, s rozbrusovacou pílou DSH 900-22.
BEZPEČNOSŤ

Kov

Pre bezpečnejšie rezy použite náš kotúč na rezanie kovu SPX s extra dlhou životnosťou.
Čisté rezy bez kompromisov

Koľajnice

Presné 90° rezy s akumulátorovou pílou na koľajnice DSH 900RL-22 a špeciálnou svorkou na koľajnice.
HLBOKÉ REZY

Betón

S akumulátorovou reznou pílou DSH 900-22 režte s kotúčom 360 mm do betónu až do hĺbky 150 mm.
PRESNÉ REZY

Murivo

Uľahčite si prácu s tehlami pomocou našich akumulátorových rezných píl DSH 600-22 a DSH 700-22.
Režte s maximálnym výkonom

Asfalt

Získajte výkon, ktorý potrebujete na rezanie asfaltu, s rozbrusovacou pílou DSH 900-22.
BEZPEČNOSŤ

Kov

Pre bezpečnejšie rezy použite náš kotúč na rezanie kovu SPX s extra dlhou životnosťou.
Čisté rezy bez kompromisov

Koľajnice

Presné 90° rezy s akumulátorovou pílou na koľajnice DSH 900RL-22 a špeciálnou svorkou na koľajnice.

    Dokáže viac, než si myslíte

    Ochrana proti pádu a spätnému rázu

    Unikátna 3D aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pre akumulátorové píly zastaví náradie za ≤ 1 sekundu 

    Rýchlobrzda kotúča

    Zastaví otáčanie kotúčov akumulátorovej píly do ≤ 4 sekúnd po uvoľnení spúšte

    Rezanie za mokra

    Udržte prašnosť na povolených limitoch s naším DWP 15-22 – ideálny pre akumulátorové píly

    Špičkový systémový výkon

    Až o 30 % viac výkonu batérie na jedno nabitie s kotúčmi optimalizovanými pre aku píly v porovnání s benzínovými

    Ušetrite viac ako jednu tonu emisií CO2 ročne s akumulátorovými pílami DSH 600-22.¹
    AKUMULÁTOR ALEBO BENZÍN?

    Vyberte si zdroj energie

    Nech už režete čokoľvek, máme pre vás potrebný výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach. Ak nespotrebujete viac ako 2 nádrže benzínu za deň, zvoľte si akumulátorovú reznú pílu na platforme Nuron. Je ideálna pre prácu v interiéri aj exteriéri. Avšak, ak spotrebujete dve alebo viac nádrží denne, alebo sa nachádzate na miestach, kde nemáte prístup k elektrickej energii pre nabitie batérií, zvoľte radšej benzínové píly.

    BATÉRIA

    Čo môžete robiť s 2x2* batériami


    Až
    60
    rezov obrubníkov (300 mm x 100 mm)

    Cca
    3,5
    lineárnych metrov betónu

    Benzín

    Kedy použiť benzín


    Viac ako 2 nádrže benzínu za deň
    Pre nepretržitý výkon

    * Na základe interného testovania s:

    Akumulátorové rozbrusovacie píly DSH 900-22 ATC. Uvedené hodnoty vychádzajú z použitia 2×2 batérií Nuron B 22-290 a diamantového kotúča SPX Universal A s priemerom 360 mm. Skutočný výkon na jedno nabitie môže výrazne ovplyvniť prostredie na stavbe, napríklad teplota, vlhkosť, prašnosť alebo opracovávaný materiál.

    “Žiadne problémy s palivovým mixom. Žiadne prerušené štartovacie šnúry. K tomu dlhšia životnosť stroja. Prejsť na akumulátorové rezné píly je jasná voľba. ”

    Rozšírte svoj strojový park

    Často kladené otázky

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Naše kotúče SPX-A a SP-A sú navrhnuté pre akumulátorové rezné píly. S týmito čepeľami získate:
    • Až o 30 % viac rezov na jedno nabitie v porovnaní s porovnateľnou benzínovou reznou pílou: Vďaka tenšiemu jadru kotúča a inteligentnému dizajnu diamantového segmentu.

    • Hladšie rezy: Diamantové segmenty s nízkym trením pre skvelý výsledok.

    • Rýchlejšie rezy: Starostlivo vybrané diamanty a špecifické prášky urýchľujú rezanie.

    • Všestrannosť: Tvar diamantových segmentov optimalizovaný pre takmer každú aplikáciu.

    • Jednoduché ID kotúča: Kotúče s názvom "A" s ikonami batérie sú vyrobené pre akumulátorové rezacie píly.

    Použite správny kotúč

    Získajte až o 30 % viac rezov na jedno nabitie než s porovnateľnou benzínovou reznou pílou s našimi diamantovými kotúčmi SPX Universal A a SP Universal A. Pracujete s kovom? Použite rezný kotúč na kov SPX.

    Použite správnu reznú techniku

    Pre vyšší výkon a produktivitu na jedno nabitie pohybujte náradím tam a späť s dostatočným tlakom.

    Pri rezaní používajte vodu

    Mokré rezanie pomáha znižovať trenie pri rezaní a môže vám poskytnúť viac práce na jedno nabitie. Navyše pomáha znižovať vystavenie škodlivému prachu, ako je oxid kremičitý.

    Používajte správnu batériu a nabíjačku

    S Hilti reznými pílami používajte batérie B 22-290 a nabíjačku C8.

    Na obsluhu náradia odporúčame použiť dve sady dvoch batérií B 22-290 Nuron. Použite našu nabíjačku C8 na najrýchlejšie nabíjanie.

    Telo našich akumulátorových rezných píl má podobnú cenu ako telo stroja našich benzínových rezných píl. Keď však zohľadníte priebežné náklady na palivo, benzínové píly budú vo väčšine prípadov časom drahšie. Akumulátorové rezné píly majú tiež menej opotrebiteľných dielov ako benzínové rezné píly. Výsledkom je, že akumulátorové píly môžu mať až dvojnásobnú životnosť stroja ako benzínové.

    Do obchodu

    (1) Na základe použitia dvoch sád dvoch batérií B 22-290 a 2x nabíjačiek C8-22 230 V počas 6 hodín týždenne a 2,4 doplnenia nádrže za hodinu pre benzínovú pílu DSH 600-X.

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.


    Kúpte si rozbrusovaciu pílu