Prejsť na hlavný obsah
UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Drážkovacie

Stroje

Dva kotúče. Jedným ťahom. Hotovo

SPOĽAHLIVÝ VÝKON

Rezanie bežných materiálov vysokou rýchlosťou

Zvládne betón, kameň aj murivo bez zadrhávania a s maximálnou produktivitou každý deň.
VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vytvorenie drážky jedným prechodom

V jedinom pracovnom kroku vyrežete obe strany kanála a urýchlite inštaláciu káblov, káblových žľabov a potrubia.
MAXIMÁLNA KONTROLA PRI PRÁCI

Presné drážkovanie stien

Využite vstavanú vodováhu a aretáciu hĺbky spolu s voliteľným laserovým modulom pre maximálnu presnosť práce.
SPOĽAHLIVÝ VÝKON

Rezanie bežných materiálov vysokou rýchlosťou

Zvládne betón, kameň aj murivo bez zadrhávania a s maximálnou produktivitou každý deň.
VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vytvorenie drážky jedným prechodom

V jedinom pracovnom kroku vyrežete obe strany kanála a urýchlite inštaláciu káblov, káblových žľabov a potrubia.
MAXIMÁLNA KONTROLA PRI PRÁCI

Presné drážkovanie stien

Využite vstavanú vodováhu a aretáciu hĺbky spolu s voliteľným laserovým modulom pre maximálnu presnosť práce.

    Chytré riešenia pre rýchle a bezpečné drážkovanie

    Široké drážky v požadovanej hĺbke

    Vytvárajte drážky s rozmermi až 50 × 50 mm (šírka × hĺbka) v jedným prechodom pomocou dvoch 150 mm kotúčov.

    Plná kontrola

    Paralelné rukoväte s mäkkým úchopom zlepšujú vyváženosť a uľahčujú prácu vo všetkých smeroch.

    Čisté stavenisko

    Vďaka vysávaču Hilti a konštrukcii s úplne uzavretým kotúčom je práca v citlivých interiéroch prakticky bezprašná.

    Špičková rýchlosť rezania

    Používajte diamantové kotúče SPX‑SL a SP‑SL Universal pre konzistentnú rýchlosť pri všetkých materiáloch.

    “Vďaka tomu, že nemusím sekať ručne, šetrím každý deň svoje ruky aj ramená.”

    Kúpte si svoj drážkovací stroj ešte dnes

    Často kladené otázky

    Uhlové brúsky režú, drážkovacie stroje vytvárajú drážky. Špeciálny drážkovací stroj je navrhnutý pre vyššiu rýchlosť, väčšiu presnosť a takmer bezprašnú prácu – zároveň znižuje fyzickú námahu a predlžuje životnosť náradia.

    Áno, ale zaplatíte za to nižšou rýchlosťou a kratšou životnosťou.
    Štandardné kotúče s priemerom 150 mm sú navrhnuté pre uhlové brúsky s otáčkami 11 000 ot./min. Ak ich namontujete na drážkovací stroj DCH 150‑SL, ich výkon nebude optimálny a budú sa rýchlejšie opotrebovávať. Pre maximálnu rýchlosť rezania a dlhú životnosť vždy používajte špeciálne diamantové kotúče na drážkovanie Hilti SPX‑SL a SP‑SL Universal, ktoré zabezpečujú konzistentný výkon pri všetkých základných materiáloch.

    Áno, náradie bude fungovať, ale dôrazne odporúčame vždy používať odsávač prachu.
    Odsávače prachu Hilti sa bezpečne a pevne pripájajú k modelu DCH 150‑SL a zabezpečujú prakticky bezprašnú prevádzku, ktorá vás chráni pred vdychovaním škodlivého prachu na pracovisku.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    3 DNI NA OPRAVU

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Do obchodu

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Získajte svoj drážkovací stroj