Kompaktná nabíjačka C4/12-50
Nabíjačka C 4/12-50 230V box artiklové číslo: 2372878 #2372878


Kompaktná nabíjačka pre všetky 12 V Li-ion batérie Hilti
- Kompatibilita akumulátorového systému: 12 V
- Výkon: 50 W
- Výstupný prúd: 4 A
Zákazníci tiež hľadali Nabíjačky alebo nabíjačka pre aku.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
61,94 EUR
61,94 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Kompatibilita akumulátorového systému
12 V
Výkon
50 W
Výstupný prúd
4 A
Obrazovka stavu
Áno
Hmotnosť
0.35 kg
Rozmery (D x Š x V)
137 x 90 x 60 mm
Dokumenty
pdf Bezpečnostné listy LI-ION-BATTERIES <100Wh (SK) [ 254.8 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Kompaktná nabíjačka pre všetky 12 V Li-ion batérie Hilti
- Teleso je navrhnuté tak, aby sa zabránilo poškodeniu sieťového kábla ohybom
- 12 V systém optimalizovaný pre rýchle nabíjanie a mimoriadne dlhú životnosť článkov
- Doba nabíjania len 35 minút pre maximálnu produktivitu
- Systém z 2 LED kontroliek zobrazuje stav nabíjačky, postup nabíjania a stav batérie
Použitia
- Nabíjanie 2,6 Ah Li-ion batérií B12
- Kompatibilná so všetkými 12 V Li-ion batériami Hilti
Súvisiace produkty
Prenosný, dočasný zdroj elektrickej energie s vysokým výstupným výkonom a kapacitou. Umožňuje napájanie aj toho najvýkonnejšieho elektrického náradia v náročných podmienkach.
Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie