nové
HUS4-H Kotevná skrutka










Vysokovýkonná kotviaca skrutka so šesťhrannou hlavou na upevnenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Dĺžka kotvy
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 205 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 305 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Od 47,84 EUR
Technické údaje
Materiál, korózia
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Typ hlavy
Šesťhranná hlava
Certifikáty/skúšobné protokoly
ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Základné materiály
Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Betón (spiroll), Betón (s trhlinami), Murivo (pevné)
Na viacnásobné použitie (a demontovateľné)
Áno
Postup čistenia
Bez čistenia, Ručné čistenie
PROFIS softvér
Áno
Podmienky prostredia
Suchý interiér
Zloženie materiálu
Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
pdf ETA-20/0867, HUS4 na upevňovanie v betóne pri statickom zaťažení, ML, angličtina, nemčina, poľština, francúzština [ 38.1 MB ]
pdf UES-ER-969, HUS4 na upevňovanie do betónu, angličtina [ 1.1 MB ]
pdf ETA-18/1160 HUS4-MAX Lepená skrutka, angličtina, nemčina, poľština [ 5.7 MB ]
pdf aBG-Z-21.8-2137, HUS4 na dočasné kotvenie v betóne, statické zaťaženie, ML, nemčina [ 1.6 MB ]
pdf ETA-21/0969, HUS4-H konektor na kotvenie v betóne, statické zaťaženie, ML, angličtina, nemčina [ 1.8 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Odnímateľné, nastaviteľné (menovité zapustenie ≥ 60 mm) a opakovane použiteľné – ideálne na dočasné upevnenie
- Rýchlejšia, jednoduchšia a bezpečnejšia inštalácia – bez nutnosti čistenia, momentového kľúča alebo kladiva, teraz kompatibilná s adaptívnym momentovým modulom SI-AT-22.
- Jednoduchšie osadenie s menším zarezávaním – vďaka menšiemu priemeru jadra skrutky a novej konštrukcii závitu
- Šesťhranná hlava − s integrovanou podložkou pre čistý vzhľad priechodne upevnených pätných dosiek
- Úspora nákladov pri navrhovaní − spojenie so softvérom PROFIS Engineering na optimalizáciu návrhov a zníženie nákladov na materiál
Použitia
- Dočasné upevnenie do betónu – napríklad tradičné debnenie, podperné systémy a ochranné bariéry
- Vhodné na použitie v betóne s trhlinami aj bez trhlín, železobetóne vystuženom oceľovými vláknami, dutinových doskách (veľkosť 8 − 14), kovových podlahách (veľkosť 8 − 10), nízkopevnostnom betóne a murive (veľkosť 8 − 10).
- Posúdené na použitie v rôznych podmienkach: statických, kvázistatických, seizmických (C1 a C2) a požiarnych
- Vhodné na trvalé upevnenie v suchom vnútornom prostredí a na dočasné vonkajšie použitie
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Výkonné akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) s aktívnym obmedzovaním vibrácií a aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na náročné vŕtanie a sekanie do betónu (platforma akumulátora Nuron)
Akumulátorový rázový uťahovák špičkovej triedy s vysokým krútiacim momentom a upnutím pomocou 1/2" trecie objímky na skrutkovanie nosných konštrukcií a kotvenia (platforma akumulátora Nuron)
1/2" (palcov) dlhá násuvná koncovka pre uťahovanie skrutiek a kotiev
1/2" (palcov) dlhá násuvná koncovka pre uťahovanie skrutiek a kotiev, s magnetickou hlavou a prispôsobením pre tenké steny
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie