UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
špeciálny

Expanzná kotva HST3

Set HST3 M10x90 + TE-CX 10/17 zostava artiklové číslo: 2174166

Klinová kotva s jedinečným výkonom pre náročné statické a seizmické zaťaženia v trhlinovom betóne (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou

Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón s trhlinami, prievlaková kotva, vysoko únosná kotva, seizmické zaťaženie alebo kotva pre jadrové vŕtanie.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dĺžka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 215 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 260 mm
  • 295 mm
  • 300 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
123,55 EUR
123,55 EUR
/
1 Kus