špeciálny
Expanzná kotva HST3-R z nehrdzavejúcej ocele
Prievl. kotva HST3-R M20x200 -/60 artiklové číslo: 2105900
Klinová kotva s jedinečným výkonom pre náročné statické a seizmické zaťaženia v trhlinovom betóne (uhlíková oceľ A4)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón s trhlinami, prievlaková kotva, vysoko únosná kotva, seizmické zaťaženie alebo kotva pre jadrové vŕtanie.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dĺžka kotvy
- 70 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
Veľkosť balenia
- 5 ks
- 12 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
5
Cena po zľave bez DPH
268,60 EUR
53,72 EUR
/
1 Kus