UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
špeciálny

Expanzná kotva HST3-R z nehrdzavejúcej ocele

Prievl. kotva HST3-R M16x220 120/100 artiklové číslo: 2105879

Klinová kotva s jedinečným výkonom pre náročné statické a seizmické zaťaženia v trhlinovom betóne (uhlíková oceľ A4)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou

Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón s trhlinami, prievlaková kotva, vysoko únosná kotva, seizmické zaťaženie alebo kotva pre jadrové vŕtanie.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dĺžka kotvy
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
296,04 EUR
24,67 EUR
/
1 Kus