Výťahárska pätka



Lešenárske topánky pre plošiny vo výťahových šachtách
- Materiál, korózia: Nie je k dispozícii
- PROFIS softvér: Nie
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Od 30,53 EUR
Technické údaje
Materiál, korózia
Nie je k dispozícii
PROFIS softvér
Nie
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- K dispozícii s maximálnou nosnosťou 5,5 kN, 9 kN a 12 kN
- Pre použitie so štvorcovým trámom so šírkou 100 mm
- Výrobky podľa normy BGI 779 spĺňajú triedu zaťaženia 4 (LK4)
Použitia
- Na montáž inštalačných plošín vo výťahových šachtách
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Injektážna hybridná malta s jedinečným výkonom s certifikátmi na upevnenie a dodatočnú montáž do dutého a plného muriva
Klinová kotva s jedinečným výkonom pre náročné statické a seizmické zaťaženia v trhlinovom betóne (uhlíková oceľ)
Vysoko výkonná vytlačovacia hybridná malta s bežnými certifikátmi na dodatočné osadenie výstuže a ukotvenie do betónu aj do muriva
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie


