Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženie v betóne bez trhlín (žiarovo zinkovaná)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, HDG (žiarovo zinkovaná)/difúzne pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA

Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón bez trhlínprievlaková kotvarozperná kotvauniverzálna kotva alebo mechanická kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 170 mm
  • 182 mm
  • 225 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 10 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 46,00 EUR