UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
Prokit

Akumulátorový odsávač prachu triedy M VC 4MX-22 PK T8

Vysávač VC 4MX-22 PK & T8 artiklové číslo: 2466241

Kompaktný a výkonný akumulátorový odsávač prachu s kompatibilitou so systémom ProKit na pripojenie k elektrickému náradiu a upratovanie staveniska (mokré a suché), nádrž s objemom 8 l (2 galóny) (akumulátor Nuron)

  • Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
  • Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
  • Max. vákuum: 17 kPa

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Tank VC 3/4-T8
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
860,20 EUR