Filter VC 4X-22/10-22/140-2-22 HEPA US
artiklové číslo: 2305011
Filtre do vysávača s doplnkovou certifikáciou
- Použitie s: VC 10L-22, VC 10M-22
- Typ filtra: Suchý
- Účinnosť filtra: 99,97 % účinnosťou filtra
Zákazníci tiež hľadali Č.v. 203879 pre vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y alebo Č.v. 2261452 pre vysavač VC20/40-X.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
36,35 EUR
36,35 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Použitie s
VC 10L-22, VC 10M-22
Typ filtra
Suchý
Účinnosť filtra
99,97 % účinnosťou filtra
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Filter do vysávača s doplnkovou certifikáciou účinnosti filtra
- Filtre vhodné na mokré použitie sú umývateľné
Použitia
- Vhodné na mokré a suché použitie
- Tipy pre údržbu: Filter je najlepšie vyčistiť pomocou vnútorného (ručného alebo automatického) mechanizmu vysávača určeného na čistenie vysávačového filtra. Keď rukou zapcháte hadicu, čistiaci účinok sa zvýši. Nepokúšajte sa filter čistiť poklepávaním ani pomocou stlačeného vzduchu. Takto by ste mohli filter poškodiť. Filter neohýbajte. Ak sa po opláchnutí filtra vodou alebo mokrom použití chystáte používať vysávač nasucho, nechajte filter poriadne vyschnúť. Odporúčame nechať filter schnúť jeden deň.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie