nové

Klinová kotva HST2-HCR V3

Vysoko výkonná expanzná kotva pre statické a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami aj bez nich (nerezová oceľ vysoko odolná voči korózii 1.4529)

  • Materiál, korózia: Vysoká odolnosť voči korózii (HCR)
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Montážne nástroje: Akumulátorové kombinované kladivo TE 6-22, Akumulátorový rázový uťahovák SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Rázový uťahovák so stredným krútiacim momentom

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 465,50 EUR