Klinová kotva HST2 V3 pre drevo




Vysokovýkonná expanzná kotva s nadrozmernou podložkou na upevňovanie drevených trámov, pre vysoké statické a seizmické zaťaženia v betóne s trhlinami (uhlíková oceľ)
- Montážne nástroje: TE 30-22 Akumulátorové kombinované kladivo , Akumulátorové kombinované kladivo TE 6-22
- PROFIS softvér: Nie
Vyberte možnosti
- M12
- 165 mm
- 205 mm
- 25 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Určené pre drevené konštrukcie – nadrozmerná podložka pomáha rovnomerne rozložiť prítlačnú silu pri upevňovaní drevených trámov s vysokým zaťažením (podľa normy DIN 1052 pre drevené konštrukcie).
- Rýchlejšia a jednoduchšia správna inštalácia – expanzné kotvy HST2 V3 sú dodávané pripravené na inštaláciu s predmontovanou podložkou a sú kompatibilné s nastavovacím nástrojom Hilti HS-SC pre rýchle a jednoduché nastavenie.
- Všestranné použitie v dreve – široká škála dĺžok kotiev na podporu širokej škály použití s rôznymi hrúbkami dreva (60 – 360 mm)
- Modelované návrhy – kotva môže byť integrovaná do knižníc BIM/CAD a štandardného priemyselného softvéru pre CNC rezacie stroje, čo pomáha zjednodušiť návrh a plánovanie spojov dreva s betónom
- Vyššia prehľadnosť – obsahuje vyhlásenie o environmentálnom výrobku (EPD) pre väčšiu prehľadnosť CO2
Použitia
- Pripevnenie drevených nosníkov alebo rámov do betónových základných materiálov
- Bezpečnostné upevnenia vyhodnotené tak, aby odolali statickým a seizmickým zaťaženiam
- Pripevnenie základových dosiek stenových systémov do betónu
- Upevnenie stenových nosníkov pre oporu dreveného zastrešenia na betónové steny
- Upevňovanie drevených panelov alebo trámov do betónu
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie