Získajte darček k nákupu.Ponuka platí do 30. 6. 2026.Viac informácií
nové

X-FB-FE MX magnetická príchytka

Kovová káblová/potrubná príchytka na použitie so zásobníkovými klincami a magnetickými hlavami X-FG FE

  • Základné materiály: Betón (mäkký), Betón (tvrdý), Oceľ

Vyberte možnosti

Priemer káblovodu
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Veľkosť balenia
  • 100 ks
  • 200 ks
  • 250 ks
  • 300 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 44,87 EUR

Technické údaje

Základné materiály
Betón (mäkký), Betón (tvrdý), Oceľ

Dokumenty

pdf X-FB-FE MX Špecifikácia, angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, poľština [ 1.7 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchlejšia inštalácia – v kombinácii s našim magnetickým hrotom na klincovačku BX umožňuje rýchlejšiu inštaláciu bez vŕtania a prakticky bez prachu
  • Ľahšia manipulácia – uchopí našu magnetickú hlavicu klincovačky BX pre ľahšie upevňovanie jednou rukou a nad hlavou
  • Bezpečné upevnenie – výstužné rebro je navrhnuté s dôrazom na vysokú tuhosť a tesnosť a bezpečné prichytenie na flexibilných vedeniach
  • Udržateľnejšie – vyrobené s menším množstvom ocele a bez plastovej turbíny, čo pomáha znižovať emisie CO2 v porovnaní s predchádzajúcou generáciou

Použitia

  • Upevnenie elektrických káblov
  • Upevnenie flexibilných a pevných elektrických vedení
  • Upevnenie vodovodných a vykurovacích potrubí
  • Upevnenie injektážnych hadíc
  • Požiarne hodnotenie podľa DIN 4102

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie