Získajte darček k nákupu.Ponuka platí do 30. 6. 2026.Viac informácií

Predtvarovaná protipožiarna dutinová bariéra pre dažďové obklady s požiarnou odolnosťou 60 minút a vzduchovými medzerami do 25 mm

  • Dĺžka: 1200 mm
  • Výška: 80 mm
  • Hustota: 80 kg/m³

Vyberte možnosti

Hĺbka dutiny
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 15 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 295,85 EUR