Získajte darček k nákupu.Ponuka platí do 30. 6. 2026.Viac informácií

Špičkový jadrový vrták do dreva na rýchle vŕtanie do všetkých druhov dreva – pre akumulátorové jadrové vŕtačky a sieťové náradie

  • Základné materiály: Drevo
  • Režim vŕtania: Ručný a stojanový
  • Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Suchý
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Pracovná dĺžka
  • 320 mm
Upínanie korunky
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 palca)
  • BS (1 1/4 palca)
  • Bez upínania korunky
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 148,37 EUR